(1/2 ) Crow Foot Wrench EA618TK-24

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Square Drive …1/2"
・Across Flats(Mm) …24
・Dia.(Mm) …46
・Length(Mm) …64

【Product Specifications】
・Square Drive …1/2"
・Across Flats(Mm) …24
・Dia.(Mm) …46
・Length(Mm) …64