(1/2 ) Crow Foot Wrench EA618TK-19

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Square Drive …1/2"
・Across Flats(Mm) …19
・Dia.(Mm) …36
・Length(Mm) …57

【Product Specifications】
・Square Drive …1/2"
・Across Flats(Mm) …19
・Dia.(Mm) …36
・Length(Mm) …57