Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P600

Brand :
AS ONE
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Model number: WTCC-S P600
・Grain size: #600
・Quantity: 1 box (100 sheets)
・Size: 230 x 280mm

【Product Specifications】
・Model number: WTCC-S P600
・Grain size: #600
・Quantity: 1 box (100 sheets)
・Size: 230 x 280mm