Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P400

Brand :
AS ONE
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Model number: WTCC-S P400
・Grain size: #400
・Quantity: 1 box (100 sheets)
・Size: 230 x 280mm

【Product Specifications】
・Model number: WTCC-S P400
・Grain size: #400
・Quantity: 1 box (100 sheets)
・Size: 230 x 280mm