Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P800

Brand :
AS ONE
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Size: 230 x 280mm
・Grain size: #800
・Quantity: 1 bag (10 sheets)
・Model number: WTCC-S P800

【Product Specifications】
・Size: 230 x 280mm
・Grain size: #800
・Quantity: 1 bag (10 sheets)
・Model number: WTCC-S P800