Waterproof Abrasive Paper WTCC-S P600

Brand :
AS ONE
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Size: 230 x 280mm
・Grain size: #600
・Quantity: 1 bag (10 sheets)
・Model number: WTCC-S P600

【Product Specifications】
・Size: 230 x 280mm
・Grain size: #600
・Quantity: 1 bag (10 sheets)
・Model number: WTCC-S P600