Electric Hoist EA987DB-3

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Rated load-200kg
・Weight-16kg
・Power supply-100V, 250W
・Hoisting speed-6m/min
・Control cord-5m
・Lifting range-6m
・Power cord-3m

【Product Specifications】
・Rated load-200kg
・Weight-16kg
・Power supply-100V, 250W
・Hoisting speed-6m/min
・Control cord-5m
・Lifting range-6m
・Power cord-3m