(!)NOTE : Windows 7 users won’t be able to use some latest features of eCatalog/WOS since Microsoft is ending support for Windows 7 on 14 Jan, 2020. Please upgrade your system for uninterrupted services.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
EJ1 Module Type Temperature Controller
形EJ1N-HFU□-NFL□の外観
形EJ1N-HFU□-NFL□の端子台寸法図(単位:mm)
左:ねじ端子台タイプ
右:スクリューレスクランプ端子台タイプ
形EJ1N-HFU□-NFL□の寸法図(単位:mm)
形EJ1N-HFUB-DRTの外観
形EJ1N-HFUB-DRTの端子台寸法図(単位:mm)
形EJ1N-HFUB-DRTの寸法図(単位:mm)
形EJ1N-TCの外観
形EJ1N-TCの端子台寸法図(単位:mm)
左:ねじ端子台タイプ
右:スクリューレスクランプ端子台タイプ
形EJ1N-TCの寸法図(単位:mm)
外部接続図
形EJ1N-HFU□-NFL□の外部接続図
ポートCのRS-485とRS-232Cはスイッチの切り替え。RS-422は別形式。
形EJ1N-HFUB-DRTのDeviceNetコネクタ外部接続図
形EJ1N-TC4の外部接続図
形EJ1N-TC2の外部接続図
注1. 形G3ZAとの接続は、別売の形G3ZA接続ケーブル 形EJ1C-CBLA050を形EJ1の形G3ZA接続ポート(CN1)と接続ください。
注2. ポートA(コネクタ)とパソコンの接続には、別売のUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1をご使用ください。パソコンとUSBにて接続可能です。
注3. スクリューレスクランプ端子台タイプには端子「A10」、「B10」がありますが、未使用端子です。何も接続しないでください。
ユニット名 | 電源 | 制御点数 | 制御出力1、2 | 制御出力3、4 | 補助出力 | 機能 | 通信機能 | 入力種別 | 端子 | 形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒータ断線警報 | イベント入力 | ||||||||||
基本ユニット (温度制御)*1 V1.2 | エンド ユニット からDC24V供給 | 2点 | 電圧出力 2点 (SSR駆動用) *2 | トランジスタ出力 2点(シンク) | なし | 2点 *3 | 2点 | 形G3ZA 接続ポート:RS-485 エンドユニットから ポートA:RS-485 ポートB:RS-485 | 熱電対、 白金測温抵抗体、 アナログ電圧、 アナログ電流 から各chごとに 選択 | スクリューレス クランプ端子 | 形EJ1N -TC2B-QNHB |
4点 | 電圧出力 2点 (SSR駆動用) *2 | なし | なし | M3端子 | ◎形EJ1N -TC4A-QQ | ||||||
スクリューレス クランプ端子 | ◎形EJ1N -TC4B-QQ | ||||||||||
2点 | 電圧出力 2点 | トランジスタ出力 2点(シンク) | 2点 | M3端子 | ◎形EJ1N -TC2A-CNB | ||||||
高機能ユニット (ラダーレス通信)*1 V1.2 | なし | なし | なし | トランジスタ出力 4点(シンク) | 4点 | ポートC:RS-485 または、 RS-232C切替 エンドユニットから ポートA:RS-485 | 入力なし | M3 端子 | ◎形EJ1N -HFUA-NFLK | ||
スクリューレス クランプ端子 | 形EJ1N -HFUB-NFLK | ||||||||||
ポートC:RS-422 エンドユニットから ポートA:RS-485 | M3 端子 | 形EJ1N -HFUA-NFL2 | |||||||||
高機能ユニット (DeviceNet通信)*1 | なし | なし | DeviceNet通信 | スクリューレス クランプ端子 | ◎形EJ1N -HFUB-DRT | ||||||
エンドユニット*1 | DC24V | トランジスタ出力 2点(シンク) | なし | ポートA:RS-485 ポートB:RS-485 および、 ポートA(コネクタ) | M3 端子 | ◎形EJ1C -EDUA-NFLK | |||||
コネクタ端子 | 形EJ1C -EDUC-NFLK |
注. EtherCATマスタ対応品を用意しております。詳しくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
項目 | タイプ | ||
---|---|---|---|
形EJ1N-TC4タイプ | 形EJ1N-TC2タイプ | ||
電源電圧 | DC24V | ||
許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | ||
消費電力 | 5W以下(最大負荷時) | 4W以下(最大負荷時) | |
入力* | 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLII 非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ アナログ入力:4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 | ||
入力インピーダンス | 電流入力:150Ω以下、電圧入力:1MΩ以上 | ||
制御出力 | 電圧出力 | 出力電圧DC12V±15%、最大負荷電流21mA(PNPタイプ、短絡保護回路付き) | |
トランジスタ出力 | - | 最大使用電圧30V、最大負荷電流100mA | |
電流出力 | - | 電流出力範囲DC4~20mA/DC0~20mA負荷500Ω以下(伝送出力も含む) (分解能:DC4~20mAのとき約2,800、DC0~20mAのとき約3,500) | |
イベント入力 | 入力点数 | - | 2点 |
有接点入力 | - | ON:1kΩ以下、OFF:100kΩ以上 | |
無接点入力 | - | ON:残留電圧1.5V以下、OFF:漏れ電流0.1mA以下 | |
- | - | 短絡電流:約4mA(1接点あたり) | |
入力制御点数 | 入力点数:4点、制御点数:4点 | 入力点数:2点、制御点数:2点 | |
設定方式 | 通信による | 通信による | |
制御方式 | ON/OFF制御、2自由度PID制御(オートチューニング、セルフチューニング機能付き)【V1.2】 | ||
その他の機能 | 2点入力補正、入力デジタルフィルタ、リモートSP、SPランプ、マニュアル操作量、操作量リミッタ、 外乱オーバーシュート調節機能、ループ断線警報機能、ラン/ストップ、バンク機能、入出力割付機能など | ||
周囲温度範囲 | 使用時:-10~+55℃/3年保証時:-10~+50℃ 保存時:-25~+65℃ (ただし、氷結・結露しないこと) | ||
周囲湿度範囲 | 使用時:相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) |
※入力はフルマルチ入力のため、白金測温抵抗体・熱電対・非接触温度センサ・アナログ入力から選択可能です。
指示精度 | 熱電対入力/白金測温抵抗体入力:(指示値の±0.5%PV、または±1℃の大きい方)±1ディジット以下※1 アナログ入力:(±0.5%FS)±1ディジット以下 CT入力:(±5%FS)±1ディジット以下 | |
---|---|---|
調節感度 | 0.1~999.9EU(0.1EU単位)※2 | |
比例帯(P) | 0.1~999.9EU(0.1EU単位)※2 | |
積分時間(I) | 0~3,999s(1s単位) | |
微分時間(D) | 0.0~999.9s(0.1s単位) | |
制御周期 | 0.5s、1~99s(1s単位) | |
マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
警報設定範囲 | -1,999~9,999(小数点位置は入力種別による) | |
サンプリング周期 | 250ms | |
信号源抵抗の影響 | 熱電対:0.1℃(0.2°F)/Ω以下(ただし、1線あたり100Ω以下)※3 白金測温抵抗体:0.4℃(0.8°F)/Ω以下(ただし、1線あたり10Ω以下) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
耐電圧 | AC600V 50/60Hz 1min 異極充電部端子間 | |
耐振動 | 10~55Hz20m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 150m/s2 6方向各3回 | |
質量 | 180g | |
保護構造 | リアケース:IP20、端子部:IP00 | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数:10万回) | |
規格 | 認証規格 | UL61010C-1、CSA C22.2 No.1010-1 |
EMC指令 | EMI:EN61326 放射妨害電界強度:EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧:EN55011 Group1 classA EMS:EN61326 静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2 電磁界強度イミュニティ:EN61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 伝導性妨害イミュニティ:EN61000-4-6 サージイミュニティ:EN61000-4-5 |
項目 | ポートB ※1 | ポートA/ポートA(コネクタ) ※1 | 形G3ZA接続ポート ※2 |
---|---|---|---|
伝送路接続 | RS-485(マルチポイント) | ||
通信方式 | RS-485(2線式半二重) | ||
同期方式 | 調歩同期 | ||
通信プロトコル | CompoWay/F、 Modbus ※4 【V1.1】 | CompoWay/F | |
通信速度 | 9.6k/19.2k/38.4k/57.6k/115.2kbps | 38.4kbps固定 | 57.6kbps固定 |
伝送コード | ASCII (CompoWay/F時)、 RTU(Modbus時) | CompoWay/F:ASCII | |
データビット長 | 7、 8ビット | 7ビット | |
ストップビット長 | 1、 2ビット | 2ビット | - |
誤り検出 | 垂直パリティ(なし、 偶数、 奇数) | 垂直パリティ(偶数) | |
BCC(ブロックチェックキャラクタ)(CompoWay/F時)、 CRC-16(Modbus時) | |||
フロー制御 | なし | ||
インターフェイス | RS-485 | ||
リトライ機能 | なし | ||
通信レスポンス 送信待ち時間 | 0~99ms(初期値 : 5ms) 【V1.1】 | 1~99ms(初期値 : 1ms) | - |
並列接続数 ※3 | 64台(TC4タイプ : 256ch、 TC2タイプ : 128ch ただし、 通信の接続はエンドユニットのポートB経由) | 64台(TC4タイプ : 256ch、 TC2タイプ : 128ch ただし、 通信の接続はエンドユニットのポートA経由) | 8台(ただし、 通信の接続は、 基本ユニットの形G3ZA接続ポート経由) |
電源電圧 | DC24V | |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | |
消費電力 | 2W以下(最大負荷時) | |
補助出力*1 | 点数 | 4点 |
トランジスタ出力 | 最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA | |
イベント入力 | 入力点数 | 4点 |
有接点入力 | ON:1kΩ以下、OFF:100kΩ以上 | |
無接点入力 | ON:残留電圧1.5V以下、OFF:漏れ電流0.1mA以下 | |
- | 短絡電流:約4mA(1接点あたり) | |
ラダーレス接続 | ダウンロード (形EJ1がPLCから データを読み込む) | パラメータ設定数:1,200個 V1.2 |
アップロード (形EJ1がPLCへ データを書き込み) | パラメータ設定数:1,200個 V1.2 | |
対象PLC | ・CS/CJ/NJシリーズ(オムロン製) ・MELSEC-An/AnS/FX3UCシリーズ(三菱電機製)V1.1 ・MELSEC-Q/QnA/QnASシリーズ(三菱電機製) | |
周囲温度範囲 | 使用時:-10~+55℃/3年保証時:-10~+50℃ 保存時:-25~+65℃ (ただし、氷結・結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時:相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) |
*1. 補助出力は、デジタル出力割付機能により割付できます。
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
---|---|---|
耐電圧 | AC600V 50/60Hz 1min 異極充電部端子間 | |
耐振動 | 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回 | |
質量 | 160g | |
保護構造 | リアケース:IP20、端子部:IP00 | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数:10万回) | |
規格 | 認証規格 | UL61010C-1、CSA C22.2 No.1010-1 |
伝送路接続 | RS-485/RS-422:マルチポイント/RS-232C:ポイント ツーポイント *1 |
---|---|
通信方式 | RS-485/RS-422(2線式半二重)/RS-232C |
同期方式 | 調歩同期 |
通信プロトコル | ・オムロン製PLC接続プロトコル(接続可能なPLC:SYSMAC CS/CJ/CPシリーズ) ・AnA/AnU CPU共通コマンド(接続可能なPLC:MELSEC-An/AnS/FX3UCシリーズ) V1.1 ・MCプロトコル(形式5)(接続可能なPLC:MELSEC-Q/QnA/QnASシリーズ) |
通信速度 | 9.6k/19.2k/38.4k/57.6k/115.2kbps |
伝送コード | バイナリ |
データビット長 | 8ビット |
ストップビット長 | 1ビット |
誤り検出 | 「ラダーレス通信プロトコル』で選択したプロトコルに従う |
フロー制御 | なし |
インターフェイス | RS-485/RS-422/RS-232C *1 |
リトライ機能 | あり |
通信レスポンス送信待ち時間 | 0~99ms(初期値:5ms)V1.1 |
基本ユニットの並列接続数 | 32台(TC4タイプ:max. 128ch、 TC2タイプ : max. 64ch) |
高機能ユニット複数台接続 V1.1 | ・CS/CJ/NJシリーズに対して 形EJ1-HFU□-NFLK 8台 ・MELSEC Q/QnA/QnASシリーズに対して 形EJ1-HFU□-NFL2 8台 |
*1 通信方式は、RS-485とRS-232Cがスイッチにより切り替えられます。RS-422は別形式となります。
電源電圧 | DeviceNet電源 | DC24V(内部回路) |
---|---|---|
EDU電源 | DC24V(RS-485通信回路部/温度調節計用) | |
許容電圧範囲 | DeviceNet電源 | DC11~25V |
EDU電源 | DC20.4V~26.4V | |
消費電力(最大負荷時) | 1W以下 | |
主な機能 | リモートI/O通信機能、Explicitメッセージ通信機能、CompoWay/Fコマンドスルー機能、 パラメータバックアップ機能、構成登録機能など | |
周囲温度範囲 | 使用時:-10~+55℃、 保存時:-25~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと) 3年保証時:-10~+50℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時:相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
---|---|---|
耐電圧 | AC600V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 10~55Hz 10m/s2 3軸方向 2h | |
耐衝撃 | 最大150m/s2 3軸6方向 各3回 | |
質量 | 70g以下 | |
保護構造 | IP20 | |
メモリ保護 | EEPROM 書込回数10万回(バックアップデータ) | |
規格 | 認証規格 | UL61010-1、CSA C22.2 No.1010-1 |
通信プロトコル | DeviceNet準拠 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信機能 | リモートI/O通信機能 | Master/Slaveコネクション(poll/COS/Cyclic) デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 | |||
I/O割付設定 | コンフィグレータによる任意のIN・OUTデータの割り付け DeviceNet固有のパラメータや、温度調節計の変数エリアなど、任意のデータの割り付け 入力エリア2ブロック、最大100チャネル 出力エリア1ブロック、最大100チャネル(内先頭1チャネルはOUT実行可フラグ固定) | ||||
メッセージ通信機能 | Explicitメッセージ通信機能 CompoWay/F通信コマンド発行可能(Explicitメッセージ通信形式で発行) | ||||
接続形態 | マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) | ||||
通信速度 | DeviceNet:500k/250k/125kビット/s(自動追従) | ||||
通信媒体 | 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本) | ||||
通信距離 | 通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 | |
500kビット/s | 100m以下 (100m以下) | 6m以下 | 39m以下 | ||
250kビット/s | 250m以下 (100m以下) | 6m以下 | 78m以下 | ||
125kビット/s | 500m以下 (100m以下) | 6m以下 | 156m以下 | ||
( )内は、細いケーブル使用時 | |||||
通信電源 | DC11~25V | ||||
最大接続ノード数 | 64台(コンフィグレータ接続時は、コンフィグレータを含む) | ||||
最大接続スレーブ数 | 63台 | ||||
誤り制御 | CRCエラー | ||||
DeviceNet電源供給 | DeviceNet通信コネクタから電源供給 | ||||
接続可能機種(温度調節計) | 形EJ1シリーズ(形EJ1Gを除く) 【TC4】形EJ1N-TC4A-QQ、形EJ1N-TC4B-QQ 【TC2】形EJ1N-TC2A-QNHB、形EJ1N-TC2B-QNHB、形EJ1N-TC2A-CNB、形EJ1N-TC2B-CNB | ||||
温度調節計最大接続台数 | 16台(TC4タイプ:max. 64ch、TC2タイプ:max. 32ch) |
※一部の製品情報のみ掲載しています。
Part Number |
---|
EJ1C-EDUA-NFLK |
EJ1C-EDUC-NFLK |
EJ1N-TC2B-QNHB |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to Ship | Number of Ports | Connection Terminal | Representative Standard | Product Name | Terminal | Event Input |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₹ 7,396.84 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - | - | End Unit | - | - | ||
₹ 8,366.56 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | Terminal block/connector | - | End Unit | - | - | ||
₹ 42,850.12 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | - | UL / CSA | Main Unit (Temperature Control) | Screwless clamp terminal$Screwless clamp terminal | 2 point$2 point |
Loading...
Communication Interface (Transmission Standard) | RS-422(A)/485 |
---|
How can we improve?
How can we improve?
Thank you for your time.
Your feedback is essential for our continuous improvement
Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
Thank you for your time.
Your feedback is essential for our continuous improvement
Please use the inquiry form.
Privacy Policy